Vakuum generator VN-07-M-T3-PI4-VI4-RI4
193545
GTIN 4052568080099
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
0.7 mm
Maks. vakuum
86 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
13.5 l/min