Nastavak utični kolenasti CQL-28

194587

GTIN 4052568044510

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za cevi/crevom sa spoljašnjim Ø 28 mm
Pneumatski priključak: 2
za cevi/crevom sa spoljašnjim Ø 28 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-25 °C - 70 °C
Nominalna širina
24.9 mm