Utični priključak CQ-1-28H
194589
GTIN 4052568080617
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1
Pneumatski priključak: 2
Push-in rukavac CQ-28
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-25 °C - 70 °C
Nominalna širina
23 mm