Cev PQ-AL-28X1,5X3000
194593
GTIN 4052568080624
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
28 mm
Unutrašnji prečnik
25 mm
Materijal creva
Aluminijumska legura za obrada
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-30 °C - 75 °C