Plastična cev PQ-PA-28X2,5X3000
194594
GTIN 4052568080631
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
28 mm
Unutrašnji prečnik
23 mm
Materijal creva
PA
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-25 °C - 75 °C