Regulator pritiska LRS-1/8-D-I-MINI
194603
GTIN 4052568153434
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
800 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Maks. histereza pritiska
0.2 bar