Regulator pritiska LRS-1/4-D-I-MIDI
194627
GTIN 4052568153656
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2100 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Maks. histereza pritiska
0.2 bar