Regulator pritiska LRBS-D-7-O-MINI
194683
GTIN 4052568154196
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Napojna ploča
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1600 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 7 bar
Maks. histereza pritiska
0.2 bar