Filter-regulator LFRS-1/2-D-7-MIDI-A
194762
GTIN 4052568154929
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
3900 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 7 bar
Finoća filtera
40 µm