Priključak nasadni CN-M5-PK-2

19521

GTIN 4052568022563

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj M5
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 3 mm
Nominalna širina
1.5 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C