Nasadni nastavak za crevo RTU-PK-2/3

19542

GTIN 4052568022648

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 3 mm
Nominalna širina
1.5 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C