Okrugli cilindar DSNU-40-25-PPV-A

196030

GTIN 4052568158781

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
752.9 N
Hod
25 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo