Elektromagnetni ventil MHE2-MS1H-3/2G-M7

196131

GTIN 4052568159191

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
100 l/min
Pneumatski priključak 1
M7
Radni pritisak
-0.9 bar - 8 bar