Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Elektromagnetni ventil CPE10-M1BH-3OL-M5

196851

GTIN 4052568159610

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 otvoreno monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
190 l/min
Pneumatski priključak 1
M5
Vrsta aktiviranja
električni