Elektromagnetni ventil CPE10-M1BH-3OLS-QS-6
196856
GTIN 4052568159665
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 otvoreno monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
300 l/min
Pneumatski priključak 1
QS-6
Vrsta aktiviranja
električni