Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Elektromagnetni ventil CPE14-M1BH-5/3B-QS-6

196895

GTIN 4052568159849

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 pod pritiskom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
370 l/min
Pneumatski priključak 1
QS-6
Vrsta aktiviranja
električni