Elektromagnetni ventil MHA1-M5H-2/2G-0,9-HC

197037

GTIN 4052568081638

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
14 l/min
Pneumatski priključak 1
Napojna ploča
Radni pritisak
-0.9 bar - 2 bar