Plastično crevo PFAN-6X1-NT
197062
GTIN 4052568044879
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
6 mm
Unutrašnji prečnik
4 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okruženja
-20 °C - 150 °C