Plastično crevo PFAN-10X1,5-NT
197064
GTIN 4052568081805
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
10 mm
Unutrašnji prečnik
7 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okruženja
-20 °C - 150 °C