Plastično crevo PFAN-12X1,75-NT
197065
GTIN 4052568081812
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
12 mm
Unutrašnji prečnik
8.4 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okruženja
-20 °C - 150 °C