Regulator pritiska LRB-D-O-MIDI
197539
GTIN 4052568082437
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Napojna ploča
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
3200 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Maks. histereza pritiska
0.2 bar