Prigušno-nepovratni ventil GRLA-1/8-QS-4-RS-D

197580

GTIN 4052568045357

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
160 l/min
Pneumatski priključak 1
QS-4
Podesivi element
Nareckani zavrtanj