Prigušno-nepovratni ventil GRLA-1/8-QS-6-RS-D

197581

GTIN 4052568045364

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
185 l/min
Pneumatski priključak 1
QS-6
Podesivi element
Nareckani zavrtanj