Spiralno plastično crevo PUN-4X0,75-S-1,5-BL

197589

GTIN 4052568045425

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
4 mm
Unutrašnji prečnik
2.6 mm
Radna dužina
1.5 m
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 60 °C