Spiralno plastično crevo PUN-6X1-S-1-SW
197605
GTIN 4052568045494
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
6 mm
Unutrašnji prečnik
4 mm
Radna dužina
1 m
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 60 °C