Spiralno plastično crevo PUN-10X1,5-S-6-SW
197613
GTIN 4052568082550
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
10 mm
Unutrašnji prečnik
7 mm
Radna dužina
6 m
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 60 °C