Dvostruko spiralno crevo PUN-6X1-S-6-DUO-BS
197622
GTIN 4052568160746
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
6 mm
Unutrašnji prečnik
4 mm
Radna dužina
6 m
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 60 °C