Spiralno plastično crevo PPS-6-7,5-1/4-BL

19796

GTIN 4052568113506

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
7.8 mm
Unutrašnji prečnik
6.2 mm
Radna dužina
7.5 m
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 17.2 bar
Temperatura okruženja
-30 °C - 80 °C