Spiralno plastično crevo PPS-4-15-1/4-BL

19799

GTIN 4052568113513

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
6.3 mm
Unutrašnji prečnik
4.7 mm
Radna dužina
15 m
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 21.2 bar
Temperatura okruženja
-30 °C - 80 °C