Priključak nasadni za crevo C-1/4-P-9

2023

GTIN 4052568017880

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Unutršanji navoj G1/4
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa unutrašnjim Ø 9 mm
Nominalna širina
5.5 mm