Brzorastavljivi utikač KS4-CK-6

2151

GTIN 4052568018016

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm - za utični nastavak sa unutranjim Ø 6 mm sa zatvarajućom navrtkom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
432 l/min - 495 l/min