Elektromagnetni ventil MCH-3-1/8

2199

GTIN 4052568000141

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
160 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni