Brzoispusni ventil SE-3/4
2280
GTIN 4052568000196
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija ventila
Brzo odzračivanje
Pneumatski priključak 1
G3/4
Nominalni protok odzračivanja 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)
7500 l/min
Radni pritisak
0.5 bar - 10 bar