Bus node CTEU-EP
2798071
GTIN 4052568266523
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Protokol
EtherNet/IP - Modbus TCP
Opseg radnog pritiska DC
18 V - 30 V
Potrošnja sopstvene struje kod nominalnog radnog napona
Tip. 65 mA
Vrsta zaštite
IP65 - IP67