Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planirana je zamena proizvoda. Ne koristiti za nove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

01/2027 - Proizvod je u fazi postepenog povlačenja iz asortimana.

02/2027 - Proizvod je ukinut. Rezervni proizvod.

05/2027 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Električni zakretni pogoni

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Zakretni pogon ERMO-32-ST-E

3008528

GTIN 4052568268084

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalni momenat obrtaja
5 Nm
Nominalni broj obrtaja
50 1/min
Ugao okretanja
beskonačno
Nominalna struja motora
4.2 A