Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Senzor položaja SMEO-1-LED-24-B

30459

GTIN 4052568003692

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Opseg radnog pritiska DC
12 V - 27 V
Funkcija uklopnog elementa
Zatvarač
Uklopni izlaz
sa kontaktima bipolarno