T-priključak nasadni TCN-M3-PK-2

30492

GTIN 4052568022679

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj M3
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 3 mm
Nominalna širina
1.3 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C