Priključak nasadni kolenasti LCN-M3-PK-3

30982

GTIN 4052568022907

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj M3
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Nominalna širina
2 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C