Elektromagnetni ventil MFH-5-1/4-L-B
31010
GTIN 4052568114435
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
U čitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1600 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni