Barbed T-connector FCN-3-PK-3/2
31314
GTIN 4052568022945
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 3 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Nominalna širina
1.3 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C