T-konektor nasadni FCN-3-PK-4/3
31315
GTIN 4052568022952
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Nominalna širina
2 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C