T-konektor nasadni FCN-3-PK-6/4
31316
GTIN 4052568022969
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Nominalna širina
2.9 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C