Ventil sa ručicom VHER-P-H-B43U-G12
3192082
GTIN 4052568268909
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
4/3 pod pritiskom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
3200 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/2
Pneumatski radni priključak
G1/2
Radni pritisak
0 bar - 10 bar