Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planirana je zamena proizvoda.

03/2026 - Proizvod je u fazi postepenog povlačenja iz asortimana. Ne koristiti za nove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

01/2027 - Proizvod je ukinut. Rezervni proizvod.

12/2031 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Regulator servo pogona

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Motor-kontroler CMMP-AS-C15-11A-P3-M3

3215473

GTIN 4052568269074

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna struja
13 A
Nominalni radni napon AC
400 V
Faze nominalnog radnog napona
3-fazno
Nominalna snaga kontrolera
9000 VA
Uparivanje sabirnica polja
CANopen - DeviceNet - EtherCAT - EtherNet/IP - Modbus / TCP - PROFINET - Profibus DP