Brzorastavljivi utikač KS3-CK-4
3326
GTIN 4052568008321
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm - za utični nastavak sa unutranjim Ø 4 mm sa zatvarajućom navrtkom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
158 l/min - 185 l/min