Ventil sa ručicom VHER-P-H-B43C-B-M5

3410680

GTIN 4052568269494

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
4/3 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
260 l/min
Pneumatski priključak 1
M5
Pneumatski radni priključak
M5
Radni pritisak
0 bar - 10 bar