Ventil sa ručicom VHER-P-H-B43U-M5

3410683

GTIN 4052568269524

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
4/3 pod pritiskom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
170 l/min
Pneumatski priključak 1
M5
Pneumatski radni priključak
M5
Radni pritisak
0 bar - 10 bar