Elektromagnetna zavojnica MSW-24AC-OD
34402
GTIN 4052568067830
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Oblik A - Priključak - u skladu sa EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja
Spoljašnji imbus 1/8 - Zagrada
Karakteristične vrednosti za kaleme
24 V AC: 50 Hz, snaga pritezanja 30,0 VA, snaga zadržavanja 22,0 VA
Vrsta zaštite
IP65