Elektromagnetna zavojnica MSW-110AC-OD

34405

GTIN 4052568067861

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Oblik A - Priključak - u skladu sa EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja
Spoljašnji imbus 1/8 - Zagrada
Karakteristične vrednosti za kaleme
110 V AC: 50 Hz, povratna snaga 30 VA, snaga držanja 22 VA
Vrsta zaštite
IP65