Elektromagnetna zavojnica MSW-230AC-60-OD

34408

GTIN 4052568067892

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Oblik A - Priključak - u skladu sa EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja
Spoljašnji imbus 1/8 - Zagrada
Karakteristične vrednosti za kaleme
220 V AC: 60 Hz, povratna snaga 36 VA, snaga držanja 28 VA
Vrsta zaštite
IP65